製品の公開
Expansion joint Coflex CTL
Profilitec

Expansion joint Coflex CTL

Google翻訳”,
中央のインフィルを備えた金属構造で構成されたムーブメントジョイント。プロファイルは、重い通過に対して非常に耐性があります。ショッピングセンターやすべての広い表面積の磁器タイルに最適で、粉砕可能なインフィルにより大理石の表面に適しています。プロファイルの金属アングルは脆弱なタイルエッジを保護し、金属フランジはタイル表面の荷重と表面張力を吸収して再分散します。ムーブメントジョイントの硬度は、抵抗と柔軟性の要件の間の最適な妥協点です。
仕様
  • Metal movement joint with grindable infill. Maximum horizontal expansion (mm): +2/-1 Maximum vertical movement (mm): +1/-1 Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2",9/16",3/4",1",1-3/16". Available in: Natural aluminum + grindable infill in EPDM: Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Brass+ grindable infill in EPDM: Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Vehicles with rubber tires (DIN 1072) that advance slowly, with a maximum tire load as indicated on the icon, calculated on a 20 x 40cm tire footprint. Polished Stainless Steel AISI 304 – DIN 1.4301 + grindable infill in EPDM: Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Vehicles with rubber tires (DIN 1072) that advance slowly, with a maximum tire load as indicated on the icon, calculated on a 20 x 40cm tire footprint.
技術仕様
  • Unique refCTL
  • コレクションセットExpansion joints
  • コレクションThin bed applications
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-18
  • エディション1
  • 幅(mm)2700
  • 奥行き(mm)10
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルその他
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 鉄骨・構造骨組み
  • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
  • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints
  • UniFormatIIコードB1010
  • UniFormatIIタイトルFloor Construction