製品の公開
Multipurpose profile Roundjolly RJ
Profilitec

Multipurpose profile Roundjolly RJ

Google翻訳”,
ROUNDJOLLYプロファイルは、タイルの端を完全に仕上げて保護し、壁や床に設置する際の外部コーナージョイントとして機能します。アルミニウム、ステンレス鋼、真ちゅうで利用可能なROUNDJOLLYプロファイルは、安全で対称的な丸みを帯びたエッジを提供します。
仕様
  • Profile with a “quarter-circular” section. The anodized aluminum version contains a patented internal cavity with a dovetail groove for vertical anchoring. Finishes: - Extruded Anodized Aluminum: Silver (AS); Gold (AO); Copper (AR); Titanium (AT); Bright polished chrome (ASB); Bright polished titanium (ATB); Bright polished gold (AOB); Bright polished copper (ARB). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8",1/2". - Powder Coated Aluminum: Pure White (A11); White (A12); Light Grey (A21); Grey (A22); Cement Grey (A23); Bahama Beige (A31); Dark Beige (A32); Cream (A41); Ivory (A42); Black (A51). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16". - Powder Coated Embossed Aluminum: Rusty White (A13); Pastel Grey (A24); Cement Grey (A25); Dove-Grey (A33); Micaceous Grey (A50); Corten (A60); Dark Brown (A64); Matt Black (A65); Khaki(A34). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",7/16",1/2". - Stainless Steel AISI 304: Polished (IL); Brushed (IS); Sanded (IX). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8",1/2",9/16". - Chromed Brass (OC). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x1/4",5/16",3/8",1/2". Endcaps for internal, external, two-way and three-way intersections available in every finish.
技術仕様
  • Unique refRJ
  • コレクションセットMultipurpose profiles
  • コレクションProfiles for tiled coverings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-18
  • エディション1
  • 幅(mm)2700
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 鉄骨・構造骨組み
  • OmniClassNumber23-13 17 00
  • OmniClassタイトルProfiles
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES