製品の公開
Wall covering Sanitec SB-IL
Profilitec

Wall covering Sanitec SB-IL

Google翻訳”,
SANITEC SB-ILは、衛生基準を満たすように設計されたステンレス鋼の内角プロファイルです。このプロファイルは、食品加工センター、公共の場、およびキッチンなどの頻繁な清掃が必要な場所に適しています。プロファイルは、床と壁のカバーの前に取り付けられ、壁に完全に統合されます。プロファイルの曲線半径と材料の抵抗特性により、2つの壁の間または壁と床の間の内部コーナーの衛生と清潔さが保証されます。
仕様
  • Reversible internal corner profile in polished stainless steel AISI 304. The profile meets hygiene standards and has a curve radius of 16mm. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2".
技術仕様
  • Unique refSB-IL
  • コレクションセットWall profiles
  • コレクションInternal corner
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日1918-10-01
  • エディション1
  • 幅(mm)2700
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 鉄骨・構造骨組み
  • MasterFormat 2014 コード12 93 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Public Space Furnishings
  • OmniClassNumber23-13 17 00
  • OmniClassタイトルProfiles
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES