製品の公開
Floor profile Covertec SP
Floor profile Covertec SP
    Profilitec

    Floor profile Covertec SP

    Google翻訳”,
    COVERTEC SPプロファイルは、技術的に2つの隣接するフロアを結合し、最小限のレベル差を一致させ、タイルと木材の間などのエッジの欠陥を隠します。それらが製造されている金属合金により、COVERTEC SPシリーズの一部のバージョンは、床の輪郭に沿って幾何学的なデザインを作成するために、現場で簡単に曲げることができます。
    仕様
    • Joint profile between different adjacent floor types. The slightly rounded section compensates level differences. The arrow-shaped flange is designed to mechanically anchor the profile.
      Available in:
      - Extruded Brass Polished Finish (OL). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4",1-1/32"x9/32".
      - Extruded Brass Chrome Finish (OC). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4"x9/32.
      - Stainless Steel AISI 304 Polished Finish (IL); Brushed (IS); Sanded (IX). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32"/3/4"x9/32".
      - Extruded Anodized Aluminum Silver Finish (AS). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32"/3/4"x9/32". 8'10"x11/32"x3/16".
      - Extruded Aluminum Laminate cover: Bleached (RS); Maple (AC); Beecheded (FA); Oak (RO); Cherry (CI); Light walnut (NC); Dark walnut (NS); Wengé (WE). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4"x9/32".

    技術仕様
    • Unique refSP
    • コレクションセットFloor profiles
    • コレクションTechnical junction for floors at same height
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1918-10-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)7
    • 幅(mm)2700
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 鉄骨・構造骨組み
    • OmniClassNumber23-13 17 00
    • OmniClassタイトルProfiles
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes