製品の公開
BIGFOOT® ENTRY COVER
Protek

BIGFOOT® ENTRY COVER

Google翻訳”,

Bigfoot®ENTRYCOVERは、出入り口の通路を閉じるための仮天井にトラックが組み込まれているため、ドアポストとカバープロファイルで作られたクラシックなフレームを使用できます。Bigfoot®ENTRYCOVERを使用すると、モジュールを壁にスライドさせることができます。 2つの部屋を引き戸で仕切る。

Bigfoot®+コレクションは、空間を変革し、インテリアデザインのための革新的な機能とソリューションを生み出すことを目的として、Protek®が特許を取得したシステムです。これは、引き込み式のスライド式モジュラーシステムと家具アクセサリーのコレクションであり、その設置は、常にポケットフレームを使用して、壁の内側または既存の壁に隣接して統合されることが予測されます。

このシステムは、石膏ボードからウェインスコット、硬質コーティングされたパネル、その他の独自のソリューションまで、さまざまなタイプのカバーと互換性があります。家具モジュールは、デザインのニーズに応じて用途が広く統合可能にするなど、さまざまな独自の仕上げ、素材、色、アクセサリーで利用できます。

高い技術的、機能的価値、そして細部へのこだわりにより、Bigfoot®はMadeinItalyのデザインとスタイルの証人となっています。

仕様
  • PROTEK BIGFOOT® ENTRY COVER

     Metal pocket frame in extruded aluminum model BIGFOOT® ENTRY COVER, made of vertical uprights with tubular section interlocking on the bottom and lid in aluminum; uprights and ceiling sliding guide in anodized aluminum to ensure high resistance to oxidation and sliding guide normally equipped with shock-absorbing system on closing. Made in standardized dimensions for internal plasterboard partitions formed by coupled profiles with overall finished wall thickness (PF) of 160/210/360 mm, equipped with wooden rebate with interlocking assembly to create the door passage light of measures nominal from (L) mm from 600 to 1400 and (H) 2100 and 2400 mm. Counter frame designed for installation with jambs and architraves, designed to facilitate any electrical connections, available in kit to be assembled or, on request already assembled, suitable for housing inside a retractable sliding module on a ceiling guide, also made of wood / aluminum, of the type, finish and functionality chosen by the customer. The internal sliding module can be replaced at any time with another of equal or smaller dimensions, with the same or different functionality and finish.

     

    Doorway dimensions: L mm .................. X H mm .................. X PF mm ..................

技術仕様
  • Unique refBigfoot-AMERICA
  • コレクションセットBIGFOOT®
  • コレクションSystem
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
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
類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (12)