製品の公開
BIGFOOT® FLEXY LINEAR INTERIOR
Protek

BIGFOOT® FLEXY LINEAR INTERIOR

Google翻訳”,

Bigfoot®FLEXYLINEARINTERIORは、剛性のあるパネル(羽目板など)で覆われた壁用で、モジュールに統合されたスライドシステム、アンチトレースホイール、高さ調整システム、ソフトクロージングを備えています。これは、ラインの「スマート」バージョンです。実際、ポケットフレームは簡単で迅速な組み立てキットで提供されます。建設現場のダイナミクスがなく、床に穴を開ける必要がなく、壁に隣接して挿入したり、壁に挿入したりして、垂直に自由に配置できます。このバージョンは、部屋にすでに存在する他の仕上げやエッセンスと完全に統合する、またはすでに配置されている家具システムを完成させる、剛性のあるパネル(例:羽目板)で覆われるように提供します。

Bigfoot®+コレクションは、空間を変革し、インテリアデザインのための革新的な機能とソリューションを生み出すことを目的として、Protek®が特許を取得したシステムです。これは、引き込み式のスライド式モジュラーシステムと家具アクセサリーのコレクションであり、その設置は、常にポケットフレームを使用して、壁の内側または既存の壁に隣接して統合されることが予測されます。

このシステムは、石膏ボードからウェインスコット、硬質コーティングされたパネル、その他の独自のソリューションまで、さまざまなタイプのカバーと互換性があります。家具モジュールは、デザインのニーズに応じて用途が広く統合可能にするなど、さまざまな独自の仕上げ、素材、色、アクセサリーで利用できます。

高い技術的、機能的価値、そして細部へのこだわりにより、Bigfoot®はMadeinItalyのデザインとスタイルの証人となっています。

仕様
  • PROTEK BIGFOOT® FLEXY INTERIOR

    100% metal extruded pocket frame in extruded aluminum model BIGFOOT® FLEXY INTERIOR, made of vertical uprights with tubular section interlocking on the bottom and lid in aluminum; uprights in anodized aluminum to ensure high resistance to oxidation and adhesion of the wall paintings, vertical uprights including fastening system for coating with rigid panels (e.g. wainscoting) suitable for obtaining different panel mounting solutions at the request of the client, appropriate screws included.

    Predisposition for sliding guide on the ground, normally equipped with shock-absorbing system in closing. Telescopic anti-tipping guide on the upper part of the pocket frame.

    Made in standardized dimensions for internal walls covered with rigid structure panels (ST) of 135/185/330 mm, also suitable for installation on movable walls, next to existing walls, as a backdrop for separating rooms or as a curtain, in as it is equipped with fixing systems that allow installation without drilling the floor. Nominal standardized dimensions from (L) 600 to 1500 mm and (H) from 2100 to 2400 mm. Counter frame designed for installation without jambs and architraves; conceived to facilitate any electrical connections, with motor that can be installed even when the installation is complete, can be supplied in a kit to be assembled or, on request already assembled, suitable for housing inside a retractable sliding container module on the floor guide, made in wood / aluminum, of the type, finish and functionality chosen by the customer.

    The internal sliding module can be replaced at any time with another of equal or smaller dimensions, with the same or different functionality and finish.

     

    Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X ST mm ..................

技術仕様
  • Unique refBigfoot-OUT-BOISERIE
  • コレクションセットBIGFOOT®
  • コレクションSystem
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
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
類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (12)