製品の公開
BIGFOOT® FLEXY LINEAR ARCHITECTURAL
Protek

BIGFOOT® FLEXY LINEAR ARCHITECTURAL

Google翻訳”,

石膏ボード壁用のBigfoot®FLEXYLINEARARCHITECTURALは、モジュールに統合されたスライドシステムを備えており、トレース防止ホイール、高さ調整システム、およびソフトクロージングを備えています。これは「スマート」バージョンのラインであり、実際、ポケットフレームは簡単で迅速な組み立てキットで提供されます。それは建設現場のダイナミクスから解放され、床に穴を必要とせず、壁に隣接して、または壁に挿入して、垂直に自由に置くことができます。

Bigfoot®+コレクションは、空間を変革し、インテリアデザインのための革新的な機能とソリューションを生み出すことを目的として、Protek®が特許を取得したシステムです。これは、引き込み式のスライド式モジュラーシステムと家具アクセサリーのコレクションであり、その設置は、常にポケットフレームを使用して、壁の内側または既存の壁に隣接して統合されることが予測されます。

このシステムは、石膏ボードからウェインスコット、硬質コーティングされたパネル、その他の独自のソリューションまで、さまざまなタイプのカバーと互換性があります。家具モジュールは、デザインのニーズに応じて用途が広く統合可能にするなど、さまざまな独自の仕上げ、素材、色、アクセサリーで利用できます。

高い技術的、機能的価値、そして細部へのこだわりにより、Bigfoot®はMadeinItalyのデザインとスタイルの証人となっています。

仕様
  • PROTEK BIGFOOT® FLEXY ARCHITECTURAL

     Metal frame 100% in extruded aluminum model BIGFOOT® FLEXY ARCHITECTURAL, made of tubular section vertical uprights interlocking on the bottom and lid in aluminum; uprights in anodized aluminum to ensure high resistance to oxidation and adhesion of the wall paintings, predisposition for sliding guide on the ground, normally equipped with a shock-absorbing system on closing. Telescopic anti-tipping guide on the upper part of the pocket frame. Made in standardized dimensions for internal plasterboard walls formed by coupled profiles with overall finished wall thickness (PF) of 160/210/360 mm, also suitable for installation on movable walls, juxtaposed with existing walls, as a backdrop for separating rooms or as infill, as it is equipped with fixing systems that allow installation without drilling the floor. Nominal standardized sizes from (L) mm 600 to 1500 and (H) from 2100 and 2400 mm. Counter frame designed for installation flush with the wall, thanks to the uprights and upper crossbar shaped with stops facilitating the fixing of the plasterboard sheets and knurling for optimal grouting; conceived to facilitate any electrical connections, with motor that can be installed even when the installation is complete, can be supplied in a kit to be assembled or, on request already assembled, suitable for housing inside a retractable sliding container module on the floor guide, made in wood / aluminum, of the type, finish and functionality chosen by the customer.

    The internal sliding module can be replaced at any time with another of equal or smaller dimensions, with the same or different functionality and finish.

     

     

    Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

技術仕様
  • Unique refBigfoot-OUT-CARTONGESSO
  • コレクションセットBIGFOOT®
  • コレクションSystem
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
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
類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (12)