製品の公開
LK90X balcony door
Purso

LK90X balcony door

Google翻訳”,

LK90X高断熱外開きバルコニードア

アプリケーション
• 外開きバルコニードア/2枚扉
• 上部または側面に採光のあるドア

    仕様

      • Door U-value even 0.8 W/m2K
      • Thickness of IGU or panels 33–73 mm
      • Frame depths 90 mm
      • Inside and outside surface of profiles can be in different colours
      • Doors with surface mounted or butt hinges
      • Maximum weight of one door leaf 120 kg
      • Euro Groove profile for standard hardware
      • Multipoint lock
      • CE‑marked in accordance with SFS‑EN 14351‑1 +A1
    技術仕様
    • Unique reflk90x-balcony-door
    • コレクションセットDoor
    • コレクションLK90X balcony door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-19
    • エディション1
    • 奥行き(mm)90
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア

    対応地域

    ヨーロッパ
    エストニア
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド