製品の公開
Amplified Speak-Thru Ticket Window Intercom System
Quikserv

Amplified Speak-Thru Ticket Window Intercom System

Google翻訳”,

双方向通信は、このチケットウィンドウのパーティションの両側にあるスピーカーとマイクを使用して行われます。内部のオペレーターは、グースネックマイクに向かって話すことで操作を制御します。 SC-100Lは、グースネックマイク、オン/オフスイッチ、「トーク」モードと「リッスン」モードの両方のボリュームコントロールを備えた直径4インチで、充電式バッテリーパックで動作します。このチケットウィンドウユニットは、「自然な声」のスピーチスルーでは仕事を遂行するのに十分ではないアプリケーションに最適です。

仕様
  • Standard Features

    • Rugged aluminum construction
    • Compact 4.0″ diameter design
    • Level 2 bullet-resistant
    • Voice-activated switch
    • Background noise level monitoring
    • Linear volume control
    • Easy installation

    Optional Features

    • Also available with slide up window instead of deal tray in base. Slide up window available in 3 sizes; 
      • 7-1/4”W x 3-1/4”H
      • 9”W x 3”H
      • 12”W x 4”H



技術仕様
  • Unique refamplified-speak-thru-intercom-systems
  • コレクションセットSecurity
  • コレクションTicket Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
  • IFC分類窓
  • ETIM コードEC003536
  • ETIM 名Window (complete with frame)
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードPr_30_59_97_80
  • Uniclass2015詳細Speak through units
  • MasterFormat 2014 コード08 56 53
  • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 29
  • OmniClassタイトルSecurity Windows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ