製品の公開
Baffle Window - Bandit Barrier - Reception Ticket Window
Quikserv

Baffle Window - Bandit Barrier - Reception Ticket Window

Google翻訳”,

Quikservは、バッフルウィンドウシステム、またはより一般的には「バンディットバリア」として知られているシステムを提供できることを誇りに思っています。このトランザクションウィンドウシステムは、弾丸に強いグレージングをずらして使用するように設計されており、自然な声の音量を最適に伝達するために、それらの間に適切な間隔があります。これらのユニットは、保護を犠牲にしたり、トランザクションウィンドウのグレージングに視覚的な障害物を配置したりすることなく、従業員と顧客の間で個人的な対面の対話を提供します。この製品はインテリア用途のみに設計されており、学校、銀行、金融サービス機関で最も一般的に見られます。これらのユニットは、従業員の保護を促進しながら、潜在的な強盗に対する効果的な抑止力を提供します。これは、オンサイトのセキュリティ担当者の必要性も減少することを意味します。

仕様
  • Standard Features

    • Clear or dark bronze anodized frame finish
    • Level 1-3 bullet resistant glazing
    • Shipped fully-assembled and ready to install
    • Backed by limited one year warranty
    • Heavy duty construction

    Optional Features

    • Stainless steel bullet resistant framing
    • Custom sizes available to suit every project
    • Various glazing options with up to Level 3 bullet resistant protection
    • Available with stainless steel shelf base extending to the interior /exterior of the window with bullet resistant deal tray. It can also be
    provided with no sill to allow the unit to be mounted on to an
    existing counter top.
    • Available with optional arched cut-out speak thru design (see
    drawing in brochure below for example)
    • Bullet resistant paneling is also available to provide complete wall
    protection around your baffle window

技術仕様
  • Unique refbaffle-windows
  • コレクションセットSecurity
  • コレクションTicket Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
  • IFC分類窓
  • ETIM コードEC003536
  • ETIM 名Window (complete with frame)
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードPr_30_59_57
  • Uniclass2015詳細Opening security and protection products
  • MasterFormat 2014 コード08 56 53
  • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 29
  • OmniClassタイトルSecurity Windows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ