このサイドスライド式トランザクションウィンドウには、トランサムとオプションのエアカーテンが含まれています。 SST-4860E / IFT-4860Eの場合–サービスの速度が重要です。トランザクションウィンドウモデルSST-4860Eおよび絶縁モデルIFT-4860Eは、並外れた速度と信頼性を提供します。このユニットは、ハンズフリーでスピーディーなサービスを必要とするあらゆるアプリケーションに最適です。このユニットは、特定の健康法の要件を満たすために内蔵のエアカーテンを備えています。また、カリフォルニアのお客様向けに、開口部が制限されたこのユニットを提供することもできます。非加熱エアカーテンは外側に取り付けられ、加熱エアカーテンは内側に取り付けられます。各Quikserv電動スライダーは、ボトムトラックなしでトップハングされています。各ユニットのベースにはオフセットが付いており、侵入を防ぎ、雨から保護します。提供される操作センサーは、押しボタンまたはスルービーム光電アイバーです。ビーム操作では、アテンダントがエミッターとレシーバーの目の間に立つ必要があります。 SST-4860EおよびIFT-4860E:ユニットサイズ:47-1 / 2 "W x 59-1 / 2" H
SST-4860E:1/4インチの透明強化ガラス
IFT-4860E:1インチ複層ガラスユニット
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |
メキシコ |