製品の公開
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
    Quooker

    Quooker CUBE – chilled and sparkling water

    Google翻訳”,

    クッカーキューブ
    冷水と炭酸水

    Quookerの新型システムはすべてCUBE*で拡張できます。CUBEを使えば、100℃の沸騰水、温水、冷水が瞬時に使えるだけでなく、同じ蛇口から冷水ろ過水と炭酸水も供給できます。炭酸水好きの方にとって、冷蔵庫のスペースと手間を省き、ボトルの使用量も削減できます。CUBEは、シンク下のスペースにあるQuookerの沸騰水タンクの隣に設置する冷水タンクです。CUBEにはCO2ボンベが付属しており、60リットルの炭酸水を作るのに十分な二酸化炭素が入っています。

    冷水または炭酸水を注ぐと、蛇口のライトリングが青く光ります。CUBEから出る炭酸水の量は50%または100%に調整できます。また、炭酸水と非炭酸水の計量値も変更できます。

    *CUBEは、2018年以降に製造された既存のQuookerシステムにも、いつでも追加できます。

    仕様
    • Specifications CUBE

      General specifications:
      Height 500mm
      Width 153mm
      Incl. CO₂ cylinder 223mm
      Depth 270mm
      Incl. CO₂ cylinder 340mm
      Cooling-down time 30min.
      Voltage 220-240V
      Capital 100W
      Standby power consumption 5W

      Minimum water supply pressure (2 bar) 200kPa
      Maximum water supply pressure (4 bar) 400kPa

    技術仕様
    • Unique refCUBE
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションCUBE
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-04-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)153
    • 奥行き(mm)270
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011394
    • ETIM 名Hot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Uniclass2015コードPr_40_70_23_42
    • Uniclass2015詳細Instant boiling and cold water taps
    • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNumber23-21 23 29 15
    • OmniClassタイトルResidential Hot Water Dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ