製品の公開
Rada Insight 200 Waschtischarmatur
RADA

Rada Insight 200 Waschtischarmatur

Google翻訳”,
特徴 光電子式洗面器ミキサー ハイブリッドバッテリー付き アンチロックブレーキシステム - 2分後に自動停止 停電時に自動停止 衛生フラッシュ機能調整可能 流量2 l / min(3 bar時) 説明 冷水またはプレミックス水用の赤外線センサー付き電子洗面器ミキサー、自動プログラム可能な衛生フラッシュ機能、特に長寿命の特殊ハイブリッドバッテリー
仕様
  • • Fitting body: chrome-plated brass • Internal components: stainless steel, brass, plastic • Connection hoses: Flexible connection hoses made of stainless steel with silicone inner hose DN10, 3/8 ”external thread • Cold water: 1 - 20 ° C • Hot water: up to max. 70 ° C • Minimum line pressure: 1 bar • Maximum line pressure: 5 bar • Maximum static pressure: 8 bar • Volume flow: 2 l / min at 3 bar • Runtime: depending on the dwell time in the detection range of the infrared sensor, max. 2 minutes • Anti-blocking time: automatic switch-off after 2 minutes • Hygiene flush: programmable, 2 minutes after 72 hours, 45 seconds after 24 hours no hygiene flush • Power supply: Kohler hybrid battery cell 3.6 V DC. Service life approx. 5 million activations
技術仕様
  • Unique ref11929018
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashstand
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー