製品の公開
Rada Tec 100 ND Waschtisch-Mischarmatur, Batteriebetrieb
RADA

Rada Tec 100 ND Waschtisch-Mischarmatur, Batteriebetrieb

Google翻訳”,
特徴 光電子式洗面器用水栓 電池式 6V リチウム CRP2 内部温度制限によるやけど防止 アンチロックブレーキシステム - 1 分後に自動停止 停電時に自動停止 衛生的なフラッシング機能 最後の使用から 72 時間後、30 秒間 流量 3 bar で 6 l / 分 説明 低圧温水貯蔵用の赤外線センサー付き電子式洗面器用水栓、個別の温度選択用サイドミキシングレバー、および自動プログラム可能な衛生的なフラッシング機能付き、6 V リチウム CRP2 電池
仕様
  • • Fitting body made of brass, chrome-plated • Internal components: stainless steel, brass, ABS plastic • Connections: Flexible connection hoses with stainless steel jacket and silicone inner hose 3/8 ”, DN10 union nuts • Cold water: 5 - 20 ° C • Hot water: up to max. 70 ° C • Minimum line pressure: 0.5 bar • Maximum line pressure: 10 bar • Volume flow: 4 l / min at 3 bar • Runtime: depending on the dwell time in the detection range of the infrared sensor, max. 1 minute • Anti-blocking time: automatic switch-off after 1 minute • Hygiene flush: 72 hours after the last use for a period of 30 seconds (can be changed with the hand programmer) • Mains operation: 230 V AC / 6 V DC • Cable lengths: plug-in power supply approx. 240 cm, flush-mounted power supply approx. 210 cm • Battery 6 V lithium battery type CRP2. Service life approx. 2 years with 6000 switching cycles per month • Solenoid valve: IP45 • Power supply: IP45 • Battery: IP45 • Electronics: IP45
技術仕様
  • Unique ref1364333
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashstand
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー