製品の公開
Rada VR 106 Brausekopf
RADA

Rada VR 106 Brausekopf

Google翻訳”,
スプレー角度を調整できる耐破壊性シャワーヘッド、接続½インチ、DN15 AG、流量6 l / min
仕様
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: plastic • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.2 - 5 bar • Spray pattern: The full spray pattern is obtained from a minimum flow rate of 4.5 l / min. reached.
技術仕様
  • Unique ref21715016
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー