製品の公開
Rada Tec 500 Waschtisch-Thermostatarmatur
RADA

Rada Tec 500 Waschtisch-Thermostatarmatur

Google翻訳”,
特徴 洗面台用光電子式サーモスタットミキサー 6Vリチウム電池による電源供給 バッテリー電圧が低下すると自動的にシャットダウン 72時間ごとに30秒間の衛生的なフラッシング機能 流量3barで6 l / min 説明 赤外線センサー付き電子式サーモスタット洗面台ミキサー、個別の温度選択用サーモスタットと自動プログラム可能な衛生的なフラッシング機能、6VバッテリータイプCRP2付き
仕様
  • • Fitting body made of brass, chrome-plated • Internal components: stainless steel, brass, ABS plastic • Connections: S connections DN15 ½ ”external thread • Cold water: 1 - 20 ° C • Hot water: up to max. 70 ° C • Minimum line pressure: 0.5 bar • Maximum line pressure: 5 bar • Maximum static pressure: 8 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar • Running time: adjustable, 3 - 80 seconds • Anti-blocking time: corresponds to the set running time • Hygiene flush: 72 hours after the last use for a period of 30 seconds (can be changed with the hand programmer) • Power supply: Battery 6 V lithium battery type CRP2 • Solenoid valve: IP45 • Electronics: IP45
技術仕様
  • Unique ref21930054
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashstand
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー