製品の公開
Rada Tec 1000T Waschtisch-Thermostatarmatur
RADA

Rada Tec 1000T Waschtisch-Thermostatarmatur

Google翻訳”,
特徴 洗面台用光電子式サーモスタットミキサー 6Vリチウム電池による電源供給 Ø35mmの標準蛇口用 バッテリー電圧が低下すると自動的にシャットダウン 24時間ごとに1分間の衛生フラッシング機能 調整可能な稼働時間 流量6 l / min(3 bar時) 説明 赤外線センサー付き電子式サーモスタット洗面台ミキサー、個別の温度選択用サーモスタット、24時間ごとに1分間の自動衛生フラッシング機能、6VバッテリータイプCRP2付き
仕様
  • • Fitting body: chrome-plated brass • Internal components: stainless steel, brass, plastic • Connection hoses: Flexible connection hoses made of. Stainless steel with silicone inner tube 3/8 ”, DN10 union nuts • Cold water: 5 - 20 ° C • Hot water: 50 - 70 ° C (briefly up to 85 ° C) • Minimum line pressure: 0.5 bar • Maximum line pressure: 5 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar • Runtime: depending on the dwell time in the detection range of the infrared sensor • Follow-up time: 1 second (factory setting). 0.3 - 11 seconds (in 12 steps) • Anti-blocking time, automatic switch-off after 2 minutes • Sensor range: 140mm ± 5% adjustable 50 - 200mm (in 24 steps) • Short-term: continuous run 120 seconds • Ambient temperature: 4 - 60 ° C • Protection class: IP65 according to EN60529
技術仕様
  • Unique ref21930057
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashstand
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー