製品の公開
Rada Mini Untertisch-Thermostat
RADA

Rada Mini Untertisch-Thermostat

Google翻訳”,
特徴 洗面台用カウンター下サーモスタット 38℃の温度ロック付き Tピースとフレキシブルホース付き 手動による熱消毒を行うための特別なLegioハンドル付き 説明 コーナーバルブに取り付けるシンク下サーモスタットミキサー、38℃の温度ロックと手動による熱消毒を行うための特別な温度制御ハンドル
仕様
  • • Hot water: 3/8 ”, DN10 IG • Cold water: 3/8 ”, DN10 AG • Mixed water: 3/8 ”, DN10 AG • Operating pressure: 0.1 - 5 bar • Chilled water temperature: 1 - 20 ° C • Hot water temperature: at least 5 ° C> mixed water temp. Recommended 55 - 65 ° C. 75 ° C maximum • Fitting body: chrome-plated brass • Temperature control handle: cast metal, chrome-plated
技術仕様
  • Unique ref21930084
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashstand
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー