製品の公開
Rada T1 145 Selbstschluss-Wandventil
RADA

Rada T1 145 Selbstschluss-Wandventil

Google翻訳”,
特徴 洗面台用壁バルブ(拡張タイプ) 冷水または温水用(オプション) 反動防止閉鎖 メンテナンスフリー、密閉カートリッジ 動作時間12±3秒(DIN EN 816準拠) 説明 洗面台用セルフクローズ式壁バルブ、接続½ "DN15 AG、動作時間12±3秒、突出122mm
仕様
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Flow time: 12 ± 3 seconds • Operating pressure: 0.2 - 5 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar, adjustable • Throat: 122 mm • Item number: 07 0T11 45
技術仕様
  • Unique ref21930488
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashstand
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-29
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー