製品の公開
Rada PA - V8F Shower Panel Assembly
RADA

Rada PA - V8F Shower Panel Assembly

Google翻訳”,
調整可能な流量と温度制御を備えた一体型 V8/3 TMV3 承認のサーモスタット混合バルブを備えた、サテン ステンレス鋼仕上げの配管済みシャワー パネルをすぐに取り付けることができます。シングル スプレー ハンドセット、ホース、堅牢なスライド バー。冷温水パイプの入り口。一体型サーモスタット混合バルブ、流量と温度調整、お手入れが簡単なシングル スプレー ハンドセット、フレキシブル ホース、スライド バーを備えた配管済みシャワー パネル。
仕様
  • Product Reference

    Rada V8F (1.1613.048 satin stainless steel)

    Rada V8FW (1.1613.049 white powder coated)

    Standard product features

    Rada PA-V8F Shower panel assembly:

    A ready to install, satin finished, stainless steel panel with hot and cold water pipe entry connecting to a concealed Meynell V8/3, TMV3 approved, thermostatic mixing valve, having single sequential flow and temperature control, with easy clean single spray handset, flexible hose and robust slide bar with easy to use slide mechanism.

    Rada PA-V8FW Shower panel assembly:

    A ready to install, white powder coated, stainless steel panel with hot and cold water pipe entry connecting to a concealed Meynell V8/3, TMV3 approved, thermostatic mixing valve, having single sequential flow and temperature control, with easy clean single spray handset, flexible hose and robust slide bar with easy to use slide mechanism.

    Dimensions:

    1217 mm high x 192 mm wide x 490 mm deep (including shower head).

    Connections:

    Inlet - 15 mm compression to both hot and cold feeds.

    Operation:

    • Flow and temperatures (up to a pre-set maximum) is adjusted via a single sequential lever control.

    • Water delivery is via an easy clean single spray handset with flexible hose and robust slide bar with easy to use slide mechanism.

    Temperature range:

    • Optimum thermostatic control range: 35°C to 45°C.

    • Recommended hot water: 55°C to 65°C.

    • Recommended cold water temperature: 5°C to 20°C.

    • Maximum hot: 85°C.

    Pressure/ Flow rates:

    • Minimum maintained pressure with 9 litres/minute flow regulator fitted in the shower head: 0.5 bar.

    • Minimum maintained pressure with flow regulators removed: 0.2 bar.

    • Maximum static pressure: 7.0 bar.

    Materials:

    • Panels: Brushed stainless steel or white powder coated finish.

    • Stainless steel braided flexible hoses with EPDM liner throughout.

    • Meynell V8/3 thermostatic mixing valve: Body is DZR chrome plated brass with chrome plated lever knob.

    • Slide bar: Brushed stainless steel.

    • All other components: White engineering plastics and polymers.

技術仕様
  • Unique refRada-PA---V8F-Shower-Panel-Assembly
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1217
  • 幅(mm)192
  • 奥行き(mm)490
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー