製品の公開
Rada Safetherm Panel Thermostatic Clinical Tap
RADA

Rada Safetherm Panel Thermostatic Clinical Tap

Google翻訳”,
TMV3 承認のパネル取り付け型、Insutech テクノロジー搭載のサーモスタット式医療用混合栓です。長いレバーで連続操作。TMV3 承認のパネル取り付け型、Insutech+ テクノロジー搭載のサーモスタット式混合栓です。長いレバーで連続操作、サービスフリーのカートリッジ、チェックバルブ、ストレーナー、遮断ボールバルブが付属しています。特徴: パネル取り付け型とデッキ取り付け型のどちらの構成でも使用できます。英国のヘルスケア ガイドラインに準拠。触っても安全です。表面温度を安全なレベルまで下げる Insutech + テクノロジーを搭載。革新的なデザインにより本体と吐水口の水分保持を最小限に抑え、バクテリア制御の向上に貢献します。一体型遮断ボールバルブ。フィルターに簡単にアクセスできるため、日常のメンテナンスが容易になり、ダウンタイムが短縮されます。長いレバーで連続操作。病院プロトコル下での使用が簡単。 BS 7942の技術要件(同名称)に準拠しています。欧州規格EN 1111およびEN 1287に準拠する設計です。WRAS(水規制諮問制度)に登録されています。認定されたBS EN ISO 9001:2008品質管理システムおよびBS EN ISO 14001:2004環境管理システムに準拠して設計、製造、サポートされています。
仕様
  • Product Reference

    Rada Safetherm Thermostatic Clinical Tap (1.1704.001)

    Standard product features

    Connections:

    • Inlets: 15 mm Compression or ½” BSP Flat Face.

    • Standard connections are: hot - left, cold - right. The inlet connectors are fixed at 200 mm centres.

    Operation:

    The Rada Safetherm has a single sequential control which when rotated initially opens the valve, then increases temperature from cold to a pre-set maximum. A 175 mm lever allows for simple wrist or elbow operation.

    Temperature Range:

    • Factory Pre-set (Blend): 41°C.

    • Optimum Thermostatic Control Range: 35–43°C (achieved with supplies of 15–65°C hot and nominally equal pressures).

    • Recommended Hot Supply: 60–65°C.

    Note: The mixing valve can operate at higher temperatures for short periods without damage; however this could detrimentally affect thermostatic performance. For safety and performance reasons it is recommended that the maximum hot water temperature is limited to 65°C. Minimum recommended differential between hot supply and outlet temperature: 12°C.

    Pressures/ Flow Rate:

    • Maximum Static Pressure: 10 Bar.

    • Maximum Maintained Pressure: 5 Bar.

    Materials:

    • Body: Chrome Plated Bass.

    • Lever: Chrome Plated Zinc Casting.

技術仕様
  • Unique refRada-Safetherm-Thermostatic-Clinical-Tap
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションTaps & Mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_99
  • Uniclass2015詳細Washbasin thermostatic water supply sets

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー