製品の公開
Rada EV Shower Fittings - Chrome
RADA

Rada EV Shower Fittings - Chrome

Google翻訳”,
スライド レール シャワー キットには、1.25 m のフレキシブル ホース、クランプ ブラケット アセンブリ、スライド バー、エンド サポート、ソープ ディッシュ、ホース保持リング、調整可能なスプレー ハンドセットが付属しています。クロム仕上げで利用可能。表面に取り付けられたシャワー コントロールへの接続に適しています。
仕様
  • Product Reference

    Rada EV Shower Fitting (2.1642.001)

    Type

    Chrome, 2.1642.001

    Accessories

    RAC, 1.1642.014

    Standard product features

    General:

    • Easy to use - 5 function handset.

    • Suitable for high or low pressure plumbing systems.

    Rada EV Shower Fittings - Chrome (2.1642.001):

    • Slide rail shower kit, supplied complete with 1.25 m flexible hose, clamp bracket assembly, slide bar, end supports, soap dish, hose retaining ring and adjustable spray handset.

    • Available in chrome finish.

    • Suitable for connection to surface mounted shower controls.

    Rada Heavy Duty EV Shower Fittings - Chrome (2.1642.002):

    • Robust grab rail shower kit, supplied complete with 1.25 m flexible hose, clamp bracket assembly, hose retaining ring and adjustable spray handset.

    • Available in chrome finish.

    • Suitable for connection to surface mounted shower controls.

    Rada Heavy Duty EV Shower Fittings - Chrome (2.1642.002):

    • Robust grab rail shower kit, supplied complete with 1.25 m flexible hose, clamp bracket assembly, hose retaining ring and adjustable spray handset.

    • Available in chrome finish.

    • Suitable for connection to surface mounted shower controls.

    Rada RAC Accessory (1.1642.014):

    • Right angled connector elbow. Suitable for built-in shower controls.

    Connections:

    • The shower hose terminates with a ½” BSP female thread.

    • The right angle connector terminates with a ½” BSP parallel nipple.

    Approvals:

    • Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) approved.

    • Designed, manufactured and supported in accordance with accredited BS EN ISO 9001 and BS EN 14001.

    Materials:

    • Handset: Engineering plastics and polymers.

    • Slide bar (Light duty): Polished steel.

    • Slide Bar (Heavy duty): Chrome plated brass.

    • Shower hose: Stainless steel and brass conical ends.

    Temperature Range:

    • Water temperatures in excess of 85°C may cause damage to the product.

技術仕様
  • Unique refRada-EV-Shower-Fittings---Chrome
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアル ポリマー
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads