製品の公開
Rada Ligature Resistant Operating System
RADA

Rada Ligature Resistant Operating System

Google翻訳”,
Rada Pulse Control Box System および LR Head と一緒に使用するように設計された結紮耐性アクティブ赤外線センサーおよびソレノイド バルブ - 刑務所および安全な精神科施設向け。刑務所や安全な精神科施設に最適です。一般: シャワーと手洗い用。安全性を高めるために、壁の表面に埋め込まれたり、組み込まれたりするように設計されています。 LR ヘッド: 8 リットル/分 (シャワー) カートリッジが取り付けられており、一貫した流れを提供します。 1/2" BSP 接続。LR センサー/LR オペレーティング システム: 洗面台またはシャワーのノータッチ コントロール。Rada パルス コントロール ボックス システム用。
仕様
  • Product Reference

    Rada LR head (2.1640.001)

    Rada LR operating system (1.1640.002)

    Infra-red sensor and 1/2" solenoid valve.

    Rada LR sensor (1.1640.003)

    Standard product features

    Head size (w x h x d):

    75 x 75 x 71.4 mm.

    Materials:

    • Sensor: Brass, chrome finish.

    • Showerhead: Brass, polished chrome finish.

    • Spray cartridge: Engineering plastic.

    Temperature range:

    Designed to accept water supplied between 5–90°C.

    Pressure range:

    • Recommended minimum maintained pressure at the inlet: 0.5 bar.

    • Maximum maintained pressure at the inlet of the fitting: 5.0 bar.

    Spray performance:

    Minimum flow rate required: 6 litres/ minute.

    Electrical input:

    • Protection class sensor: IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada pulse control box.

技術仕様
  • Unique refRada-Ligature-Resistant-Operating-System
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads