製品の公開
Rada Outlook IR Sensor
RADA

Rada Outlook IR Sensor

Google翻訳”,
壁に取り付けられた「非タッチ」フロー制御 Rada Outlook は、6 アウトレットのデジタル サーモスタット混合バルブで、手洗いおよびシャワー アプリケーション用のプログラム可能なタイミング フローを備えており、タッチ センサー、非タッチ センサー、または非タッチ スパウトの選択によって操作されます。機能と利点: 法的要件に準拠しながら、費用対効果が高く柔軟です。一定間隔で自動的にデューティ フラッシュを実行します。ファン、ポンプ、パッシブ赤外線 (PIR) 占有センサーなどの補助製品を Outlook システムに統合し、アプリケーション専用にプログラムします。法令順守のために、自動デューティ フラッシュおよび監視された熱消毒データを記録します。デスクトップ コンピューター、ラップトップ、または同等のデバイスから Windows ベースのメニューを使用して簡単にプログラムできるため、データへのアクセス、ダウンロード、問い合わせが簡単です。システム インテグレータが Mobus データをリンクできるようにすることで、複数のユニットを IT ネットワークまたはビル管理システムに接続します。各 Mobus ネットワークで最大 31 台の Rada Outlook ユニット。 Rada Sense で使用される T-Logic™ デジタル インテリジェンスを組み込むことで、ユーザーはミキシング バルブを操作、通信、および情報を交換して、究極の安全性、衛生、および制御を実現できます。
仕様
  • Product Reference

    Rada Outlook (1.1621.099)

    Required items (select all)

    IR Sensor (1.1621.112)

    RS485 Converter and Software (1.1621.117)

    Piezo Hand Sensor (1.1621.085)

    Required non-touch infra-red sensor mounted spout (select one)

    150 mm IR Spout: 1.1621.136

    190 mm IR Spout: 1.1621.132

    225 mm IR Spout: 1.1621.137

    Accessories

    Rada Isolating Key Switch (2.1495.080)

    For temporary disablement of the Rada Outlook sensor box during cleaning or maintenance of showering.

    Rada Outlook Outlet By-Pass Adaptor (1.1621.115)

    To channel an unused outlet to an open outlet. Useful when there are less than six outlets utilised. Eliminates water 'dead spots' where bacteria can spread.

    Rada Outlook RS485 Socket (1.1621.116)

    RS485 cable to connect the RS485 converter to a sensor box within a network. The network is then accessible via laptop/ PC at that point.

    Rada Relay Box (2.1495.044)

    For use with the Rada Outlook sensor box to provide three switched relays for operation of pumps, lights and fans.

    Standard product features

    Dimensions:

    • Outlook mixer valve (h x w x d): 233 x 541 x 84 mm.

    • Sensor box: (h x w x d): 134 x 255 x 37 mm.

    Connections:

    Flat faced union connections.

    Approvals:

    • WRAS approved (Water Regulations Advisory Scheme).

    • BEAB approved.

    Operation:

    Sensor flow control: Non-touch ON/ OFF. Touch ON/ OFF. Non-touch ON/ OFF spout.

    Materials:

    • Mixing unit enclosure: PC/ ABS.

    • Integral components: DZR brass, stainless steel, engineering plastic.

    Temperature range:

    • Factory pre-set: Default 38°C.

    • Programmable range: Minimum 30°C

    Programmable temperature range:

    • Factory pre-set: Default 38°C.

    • Programmable range: Minimum 38°C–47°C, maximum 33°C–50°C and default 30°C–50°C at start up, or full cold only can be selected.

    • Minimum blend temperature differential from hot supply: 2°C.

    • Optimum thermostatic control range: 30°C–50°C.

    • Cold water range (recommended): 1°C–20°C.

    • Hot water range (recommended): 50°C–65°C (85°C maximum - during disinfection).

    • Temperature stability: ± 1°C for recommended supply conditions.

    Pressure:

    • Maximum static pressure: 8 bar (800 kPa).

    • Minimum pressure loss: 1.5 bar (150 kPa). Note: The pressure loss of a system (valve and outlet fitting) is the average of the two inlet pressures minus the back pressure, where the back pressure is determined by the flow resistance of any outlet fitting.

    • Hot and cold pressure should be nominally equal. Maximum differential 3 : 1 either way.

    • Minimum flow rate per outlet: < 5 bar maintained pressure 6 L/min, > 5 bar maintained pressure 8 L/min.

    Flow rate:

    - Factory settings:

    • Flow time: 30 seconds.

    • Duty flush cycle: 2 minutes.

    • Duty flush waiting period: 3 days.

    - Programmable range:

    • Flow time: 5 seconds - 60 minutes.

    • Duty flush cycle: 1 minutes - 59 minutes.

    • Duty flush waiting period: 1 hour - 983 hours.

    Duty flush not enabled at factory, programming required.

    Environment:

    • Ambient temperature: 1°C–40°C.

    • Maximum relative humidity: 95% non-condensing.

    • Suitable for indoor use only.

    IP rating:

    • Mixer valve: IP24.

    • Sensor box: IP20.

    • PSU: IP45.

    Electrical:

    • Supply voltage: 100–240 V RMS 50–60 Hz. 1.5 A.

    • Maximum load: 40 W at 12 V DC.

    • Valve to sensor box cable length: 1.5 m.

    • Sensor box to sensor cable length: IR - 6 m, Piezo - 3 m.

技術仕様
  • Unique refRada-Outlook-IR-Sensor
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)84
  • 幅(mm)84
  • 奥行き(mm)22
関連
  • 主なマテリアルPC/ABS
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_88
  • Uniclass2015詳細Thermostatic mixing valves

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー