製品の公開
Rada PA - ETF Shower Panel Assembly
RADA

Rada PA - ETF Shower Panel Assembly

Google翻訳”,
すぐに設置できるサテン仕上げのステンレス鋼パネル、事前にブレンドされた供給源に接続するための単一のパイプ エントリ、Rada Pulse 129 電子タイミング式フロー オペレーティング システム、衛生的な「ノータッチ」センサー (Rada Pulse Control Box への接続用) および Rada VR105 シャワーヘッドが組み込まれています。事前にブレンドされた供給に接続するための、単一のパイプエントリを備えた事前に配管されたシャワーパネル。ユニットには、ノータッチの電子タイミングフロー制御と耐衝撃性のシャワーヘッドが組み込まれています。
仕様
  • Product Reference

    Rada PA-ETF (1.1613.042)

    Options

    Adjustable spray angle

    Accessories

    Rada Pulse control box

    Standard product features

    A ready to install, satin finished, stainless steel panel with single pipe entry for connection to pre-blended supply.

    Units incorporate a Rada Pulse 129 electronic timed flow operating system with hygienic no-touch sensor (for connection to a Rada Pulse Control Box) and Rada VR105 vandal resistant shower head with integral strainer, flow regulator.

    Options include an adjustable spray angle.

    Dimensions:

    1217 mm high x 192 mm wide x 156 mm deep.

    Connections:

    Inlet - 15 mm compression to blended water inlet pipe.

    Operation:

    • The flow cycle is activated when the user passes a hand within the target range of the infra-red sensor.

    • The duration of each flow cycle can be pre-set via the Rada Pulse control box.

    Pressure/ Flow rates:

    • Minimum maintained pressure with 9 litres/minute flow regulator fitted in the shower head: 1.0 bar.

    • Minimum maintained pressure with flow regulators removed: 0.5 bar.

    • Maximum static pressure: 7.0 bar.

    Materials:

    • Panel case: Brushed stainless steel.

    • Stainless steel braided flexible hoses with EPDM liner throughout.

    • Timed flow control: Body and some internal components manufactured from copper alloys.

    • Shower head: Chrome plated copper alloy body with engineering plastic spray plate.

    Product Options

    Adjustable spray angle.

技術仕様
  • Unique refRada-PA---ETF-Shower-Panel-Assembly
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1217
  • 幅(mm)192
  • 奥行き(mm)156
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアル
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package