製品の公開
Rada Sense Dual Shower T3
RADA

Rada Sense Dual Shower T3

Google翻訳”,
デュアル シャワー用の隠しデジタル ミキシング バルブは、非接触式の流量と温度制御、プログラム可能な最大、最小、およびデフォルト温度、データロギング機能を備えたデューティ フラッシュと熱消毒を提供します。別途シャワー設備が必要です。無料の製品をご覧ください。特徴: プログラム可能な最大温度、最小温度、およびデフォルト温度、データ ロギング機能を備えたデューティ フラッシュおよび熱消毒。プログラム可能なソフトウェア、電源、チェックバルブ、ストレーナが付属しています。壁に取り付けられた楕円形のコントロール パネルは、流量と温度を調整するための赤外線の非接触制御と、プログラム可能な時間制御の流量制御を提供します。 T-logic™ デジタル インテリジェンスが組み込まれているため、ユーザーはミキシング バルブを操作、通信、および情報交換して、安全、衛生、および制御を実現できます。 WRAS 承認済み。 BEAB 承認済み。環境: 周囲温度: 1–40°C。最大相対湿度: 95% 結露なきこと。
仕様
  • Product Reference

    Rada Sense – Dual Shower T3 (1.1653.030)

    Standard product features

    Control plate dimensions:

    • Width: 304 mm.

    • Height: 120 mm.

    • Depth: 26 mm.

    Concealed mixing valve:

    • Width: 511 mm.

    • Height: 188 mm.

    • Depth: 86 mm.

    Electrical:

    • Supply voltage: 100–240 V RMS 50–60 Hz.

    • Load (maximum): 20W at 12 V DC.

    IP rating:

    • Control panel: IP47.

    • Electronics compartment: IP45.

    • PSU: IP45.

    • Overall valve enclosure: IP24.

    Connections:

    • Inlet: ¾ inch BSP male.

    • Outlet: ½ inch BSP male.

技術仕様
  • Unique refRada-Sense-Dual-Shower-T3
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
関連
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_81
  • Uniclass2015詳細Shower thermostatic water supply sets