製品の公開
Rada T1 100 Timed Flow Pillar Tap
RADA

Rada T1 100 Timed Flow Pillar Tap

Google翻訳”,
洗面台またはカウンタートップで使用するための、12 (±3) 秒のタイムフローを備えた洗面台に取り付けられた押しボタンタップ。バンダル耐性の取り外し不可能なフローストレートナーとフロー調整を備えた、脳震盪のないタイミングフローベースンに取り付けられたタップ。タップは、ボタンを押して放すと、約 12 秒間水が流れるように設計されています。内部タイム フロー カートリッジは、5 つの流量設定から選択して、利用可能な圧力範囲で最も経済的な流量を提供します。特徴: 簡単なサービス - 一体型カートリッジ。エネルギーと水の節約 - 調整可能な流量。非脳震盪アクション。堅牢な設計。耐衝撃性コントロールノブ。耐衝撃性の取り外し不可能なフローストレートナー。
仕様
  • Product Reference

    Rada T1 100 Timed Flow Pillar Tap (2.1762.056)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet: ½” BSP male parallel thread (to BS 2779), suitable for standard end feed tap connector.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the mid-restriction position.

技術仕様
  • Unique refRada-T1-100-Timed-Flow-Pillar-Tap
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションTaps & Mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_99
  • Uniclass2015詳細Washbasin thermostatic water supply sets

対応地域

ヨーロッパ