製品の公開
Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap
RADA

Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap

Google翻訳”,
時間と流量を調節できる、非衝撃式のタイマー式洗面台用水栓です。ボタンを押して放すと、5~20秒間の流量調節が可能で、流量も調節可能です。特徴:現代的なデザイン。メンテナンスが簡単な一体型カートリッジ。流量と時間を調節でき、省エネ・節水。非衝撃式です。
仕様
  • Product Reference

    Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap Cold (2.1762.081)

    Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap Hot (2.1762.080)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet: ½” BSP male parallel thread (to BS 2779), suitable for standard end feed tap connector.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 1/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

技術仕様
  • Unique refRada-T4-100-Timed-Flow-Pillar-Tap
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションTaps & Mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_99
  • Uniclass2015詳細Washbasin thermostatic water supply sets

対応地域

ヨーロッパ