製品の公開
Rada VR2-RS Vandal Resistant Shower Head
RADA

Rada VR2-RS Vandal Resistant Shower Head

Google翻訳”,
固定スプレー プレートと 9 リットル/分の流量レギュレーター (6 リットル/分のレギュレーターが付属) を備えた、隠蔽されたパイプ作業に接続する耐衝撃性シャワー フィッティング。 1/2" BSP 接続。耐衝撃性シャワー ヘッド。特徴: • 耐衝撃性シャワー ヘッド。 • 露出または隠し用途に使用可能。 • スタイルと高性能を兼ね備えています。高水準のポリッシュ クローム メッキ • 簡単に取り付けられ、しっかりと取り付けられます。
仕様
  • Product Reference

    Rada VR2-CC

    Rada VR2-ES

    Rada VR2-RS

    Accessories

    AD35

    Extended connection nipple. 250 mm x 1/2" BSP parallel nipple.

    Rada riser pipe

    For use with VR2-ES.

    VR security kit

    Concealed mounting kit, for use with VR2-RS and CC.

    Standard product features

    Size (w x h x d):

    70 x 67 x 105 mm.

    Materials:

    • Body: Brass, chrome finish.

    • Spray cartridge: Engineering plastic.

    Temperature range:

    Designed to accept water supplied between 5–90°C.

    Pressure range:

    • Recommended minimum maintained pressure at the inlet: 0.2 bar.

    • Maximum maintained pressure at the inlet of the fitting: 0.5 bar.

    Spray performance:

    Minimum flow rate required: 4.5 litres/ minute.

    Product Options

    Product reference:

    - Rada VR2-CC:

    For connection to concealed pipework. 15 mm compression fitting connection.

    - Rada VR2-ES:

    For connection to rising surface pipework. 15 mm push fit pipe connection.

    - Rada VR2-RS:

    For connection to concealed pipework. 1/2" BSP connection.

技術仕様
  • Unique refRada-VR2-RS-Vandal-Resistant-Shower-Head
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)67
  • 幅(mm)70
  • 奥行き(mm)105
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads

対応地域

ヨーロッパ