製品の公開
Titanium Single Lever 2 Way K1815021
ramonsoler.

Titanium Single Lever 2 Way K1815021

5つ星のうち4.74.7(11 レビュー)
Google翻訳”,
サポートに加えて取水口、ハンドシャワー、ABSシャワーヘッドで隠されたシングルレバー2ウェイØ240mmTITANIUMシリーズの純粋なラインは、チタンのように自然界に豊富にある金属の典型的な金属キアロスクーロの効果を捉えています。それは産業美学を持っており、シンプルですが非常に効率的です。 RamonSoler®には独自のエンジニアチームがあり、常にテクノロジーの最前線に立つことを目的として、製品を継続的に調査および改善しています。この努力の結果、美学と完璧な機能性を兼ね備えたシリーズが誕生しました。
仕様
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Diverter cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Flow rate at 3 bars: 21 l/min (Shower) - 22 l/min (Bath) Acoustic
技術仕様
  • Unique ref18C301864
  • コレクションセットTitanium
  • コレクションTitanium Concealed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)125
  • 幅(mm)325
  • 奥行き(mm)455
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 正味重量(kg)4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011329
  • ETIM 名Shower mixing tap
  • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC30181507
  • Uniclass2015コードAc_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showering
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 15 17
  • OmniClassタイトルBathtub Components
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米