製品の公開
Titanium Bath and Shower Mixer 1805 S
ramonsoler.

Titanium Bath and Shower Mixer 1805 S

Google翻訳”,
シャワーキットなしのバス&シャワーミキサーTITANIUMシリーズの純粋なラインは、チタンのように自然界に豊富に存在する金属に典型的な金属キアロスクーロの効果を捉えています。それは産業美学を持っており、シンプルですが非常に効率的です。 RamonSoler®には独自のエンジニアチームがあり、常にテクノロジーの最前線に立つことを目的として、製品を継続的に調査および改善しています。この努力の結果、美学と完璧な機能性を兼ね備えたシリーズが誕生しました。認証:AENOR N II D / A
仕様
  • Ceramic cartridge Ø35 mm. Water saving system S2 through the handle opening in two fases. Flow rate at 3 bar: 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet. Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical. Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories. Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar. Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar. 3 bar acoustic level less than 20 dB. Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection. Recomended temperature for hot water: 55ºC. Maximum temperature of use: 65ºC up to 1 hour at 90ºC. Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
技術仕様
  • Unique ref261500
  • コレクションセットTitanium
  • コレクションTitanium Bathtub & Shower
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)160
  • 幅(mm)160
  • 奥行き(mm)220
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 正味重量(kg)1.48
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011329
  • ETIM 名Shower mixing tap
  • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC30181507
  • Uniclass2015コードAc_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showering
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 15 17
  • OmniClassタイトルBathtub Components
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米