製品の公開
Ypsilon Plus Wash Basin Mixer 6401
Ypsilon Plus Wash Basin Mixer 6401
    ramonsoler.

    Ypsilon Plus Wash Basin Mixer 6401

    Google翻訳”,
    RamonSolerの洗面器ミキサーYspilonplusは、CarmenBarasonaによってデザインされたコレクションである繊細なタッチを与えてくれます。美的価値が高く、人間工学に基づいており、ミニマルなフォルムとあらゆるバスルームへの優れた適応性を備えています。認証:AENOR N IA
    仕様
    • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water SWater saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min. Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    技術仕様
    • Unique ref261580
    • コレクションセットYpsilon Plus
    • コレクションYpsilon Plus Wash Basin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)103
    • 幅(mm)170
    • 奥行き(mm)205
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国スペイン
    • 正味重量(kg)1.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米