製品の公開
Drako Single Lever 2 Way K3315021
ramonsoler.

Drako Single Lever 2 Way K3315021

Google翻訳”,
サポートに加えて取水口、ハンドシャワー、金属製シャワーヘッドØ250mmで隠されたシングルレバー2ウェイ。 Drakoシリーズは、現代的なデザインを愛するクライアントのために作成され、RamonSolerの高品質のスタンプを求めています。 Drakoは細部まで完璧に仕上げられており、採用されている素材の品質と高い職人技により、最大限の抵抗と堅牢性を提供します。
仕様
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Diverter cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Flow rate at 3 bars: 21 l/min (Shower) - 22 l/min (Bath) Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
技術仕様
  • Unique ref33C301385
  • コレクションセットDrako
  • コレクションDrako Concealed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)125
  • 幅(mm)325
  • 奥行き(mm)455
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 正味重量(kg)4.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011329
  • ETIM 名Shower mixing tap
  • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC30181507
  • Uniclass2015コードAc_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showering
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 15 17
  • OmniClassタイトルBathtub Components
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米