製品の公開
Alexia Thermostatic Shower Mixer 3634 S
ramonsoler.

Alexia Thermostatic Shower Mixer 3634 S

Google翻訳”,
シャワーキットなしのサーモスタットシャワーミキサーAlexiaシリーズは、直角と丸みを帯びたラインを現代的なデザインに組み合わせており、トレンディなバスルームに最適です。高い信頼性と堅牢性を提供し、ユーザーの安全性、節約、快適性の高いパフォーマンスを実現するために考案されました。さらに、技術レベルでは、Alexiaシリーズは前衛的な技術に基づいており、バスルームで最大限の安全性と快適性を確保します。水と省エネのシステムがあり、中央の冷水開放システムと中間停止システム(段階的な開放または2段階)を組み込んだ効率的な組み合わせです。コールドオープンシステムは、お湯の浪費を防ぎ、対応する省エネと環境への配慮を備えています。
仕様
  • Thermostatic cartridge Hot Block anti-burn system Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Cooltouch system that keeps the faucets cold-tempered to the touch. Flow rate at 3 bars: 12 l/min. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars) Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
技術仕様
  • Unique ref36D300370
  • コレクションセットAlexia
  • コレクションAlexia Bathtub & Shower
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)110
  • 幅(mm)200
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 正味重量(kg)2.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011329
  • ETIM 名Shower mixing tap
  • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC30181507
  • Uniclass2015コードAc_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showering
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 15 17
  • OmniClassタイトルBathtub Components
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米