製品の公開
New Fly Single Lever Shower Mixer 570802 S
ramonsoler.

New Fly Single Lever Shower Mixer 570802 S

Google翻訳”,
シャワーなしのシングルレバーシャワーミキサー\rkit
仕様
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
技術仕様
  • Unique ref57D303575
  • コレクションセットNew Fly
  • コレクションNew Fly Bathtub & Shower
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)160
  • 幅(mm)160
  • 奥行き(mm)220
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 正味重量(kg)1.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011329
  • ETIM 名Shower mixing tap
  • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC30181507
  • Uniclass2015コードAc_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showering
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 15 17
  • OmniClassタイトルBathtub Components
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米