製品の公開
VALVE 205 - BRASS GATE VALVE PN20 FxF FULL BORE

VALVE 205 - BRASS GATE VALVE PN20 FxF FULL BORE

5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
Google翻訳”,
真鍮製フルボア ゲート バルブ ヘビー タイプ。暖房、空調、灌漑、衛生システムなど、さまざまな分野で使用でき、一般に非腐食性液体にも使用できます。ハンドルはスチール製またはアルミニウム製で、ご要望に応じて対応します。最高使用温度: 蒸気がない場合 80°C。ねじ: ISO228/1: FxF 2”1/2、3”、4” のサイズでは NPT ねじ付きも用意されています。ご要望に応じて小型サイズも用意されています。PN20 ゲート バルブは、水平または垂直に取り付けることができます。ゆっくりと比例した操作により、ウォーター ハンマー現象を回避できます。取り付け段階では、特に小型サイズのものについては、パイプを無理にねじ込まないように注意し、シーリング シートを変形させないようにしてください。ゲート バルブは、開口部の中間位置で動作して、パイプへの流れを減らすこともできます。システム デブリがある場合は、適切な保護装置を取り付けることで、収集および/またはフィルタリングできます (製品番号 411-412 を参照)。
技術仕様
  • Unique ref205
  • コレクションセットGATE VALVES
  • コレクションGATE VALVES
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2024-09-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ