製品の公開
VALVE 210 - BRONZE GATE VALVE PN16 FxF FULL BORE

VALVE 210 - BRONZE GATE VALVE PN16 FxF FULL BORE

5つ星のうち4.94.9(7 レビュー)
Google翻訳”,
ブロンズ製フルボア ゲート バルブ ノーマル タイプ。暖房、空調、灌漑、衛生システムなど、さまざまな分野で使用でき、一般に非腐食性液体にも使用できます。ご要望に応じて、スチール製またはアルミニウム製のハンドルもご用意できます。最高動作温度: 蒸気がない場合、80°C。ねじ: ISO228/1: FxF PN16 ゲート バルブは、水平または垂直に設置できます。ゆっくりと比例した操作により、ウォーター ハンマー現象を回避できます。設置段階では、特に小型のゲート バルブでは、シール シートが変形しないようにパイプを無理にねじ込まないように注意してください。ゲート バルブは、開口部の中間位置で動作して、パイプへの流れを減らすこともできます。システム デブリがある場合は、適切な保護装置を設置することで、収集および/またはフィルタリングできます (弊社の製品 411 ~ 412 を参照)。
技術仕様
  • Unique ref210
  • コレクションセットGATE VALVES
  • コレクションGATE VALVES
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2024-09-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ