製品を公開する
Delta Limited Hydronic Boilers, 399B-899B
Raypak

Delta Limited Hydronic Boilers, 399B-899B

Google翻訳,

DeltaLimited®シリーズは、HiDelta®製品ラインと同じ基本設計に基づいています。機能とオプションの削減されたセットは、低コストで堅実な加熱を提供します。 DeltaLimited®製品ラインは、カリフォルニアでの販売または流通が承認されていません。

特徴:

  • 84%の熱効率。
  • ANSIZ21.13に基づいて認定されたサードパーティ。
  • ガラスで裏打ちされた鋳鉄製のヘッダーと銅製のフィン付きチューブ。
  • 天然ガスまたはプロパン用に提供されるすべてのサイズ。
  • ポンプオフ遅延、300秒に固定。
  • T&Pゲージ。
  • フロースイッチ。
  • 手動リセット上限、最大240F
  • 3回のロックアウトによる高温表面点火。
  • 屋外トリム。
  • サイズ399では45#PRV。他のすべてのサイズでは60#PRV。
  • H4-399Bでのみ上限の自動リセット標準。
仕様
    • 100% Factory Fire Tested 
    • Efficiency: 84% 
    • Maximum Outlet Temperature: 230°F 
    • Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F 
    • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
    • Limited Twenty-Year Thermal Shock Warranty 
    • Limited Ten-Year Closed-System Heat Exchanger Warranty 
    • PolyTuf Powder Coated Cabinet 
    • No Combustible Floor Shield Required 
    • Fan-Assisted 
    • Patented Burner Security Blanket
技術仕様
  • 固有参照番号Delta-Limited-Hydronic-Boilers-399B-899B
  • 製品ファミリBoilers & Water Heaters
  • 製品グループHydronic Boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-01
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名称Boilers and heaters
  • UNSPSC 名称Boilers
  • UNSPSC コード401020
  • Uniclass 2015 コードPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 説明Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
  • OmniClass 番号23-33 11 00
  • OmniClass タイトルCommercial Boilers
  • CSI UniFormat II コードD3090
  • CSI UniFormat II タイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ