製品を公開する
XVers Condensing Boilers, 856-3006
Raypak

XVers Condensing Boilers, 856-3006

Google翻訳,

XVers垂直煙管変調凝縮ステンレス鋼ボイラー、サイズ855〜3000MBTU。 XVersボイラーがHO2Tシステムで利用できるようになりました。内蔵の自動システム保護機能を備えており、最適な空燃比を維持することでXVerの寿命を延ばします。 XVersは、最先端の制御技術、幅広い設置の柔軟性、簡単な試運転、最適な季節効率、および長期的な信頼性により、ボイラーアプリケーションに非常に多様性を提供します。

特徴:

  • HO2Tシステム
  • ステンレス鋼の垂直煙管構造
  • フルレートで最大96.2%の熱効率。部分負荷で最大99%
  • 100%工場火災テスト済み
  • VERSAIC®変調コントローラー
  • 完全な電子変調
  • 7インチHD容量性カラータッチスクリーンディスプレイ
  • 履歴付きの完全な安全診断
  • ステータス表示灯
  • 最大8ユニットのカスケード制御。外部シーケンサーは必要ありません。
  • パラレルまたはシーケンシャル変調モードでカスケードします。
  • フローセンサー
  • フロースイッチ
  • 低水カットオフ
  • ModbusRTUBMSポート
  • 最高出口水温:200°F
  • 最小入口水温:40°F
  • モデル856-2006はSCAQMDルール1146.2に準拠しています
  • 限定25年間の熱衝撃保証
  • 熱交換器の10年間の限定保証
  • B-32外気センサー

オプション:

  • C –10HO2Tシステム
  • S-1低ガス圧スイッチ、手動リセット
  • S-2高ガス圧スイッチ、手動リセット
  • C-6シングルトライ点火
  • D-11Centrothermポリプロピレン屋外ベントキット
  • D-15ベントターミネーション、水平
  • D-108PVCベントアダプターキット
  • D-33Centrothermポリプロベントアダプター
  • Z-12コンデンセート処理キット
仕様
  • Stainless steel vertical fire-tube construction with versatile and adaptive controls. 

    • Up to 96.2% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7” color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Up to 15:1 turndown 
    • Fault history with full diagnostics 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 boilers - no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Rich-start ignition system (Patent Pending) 
    • Maximum outlet water temperature: 200ºF(93.3ºC) 
    • Minimum continuous inlet water temperature: 40ºF(4.4ºC) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 10-year heat exchanger warranty 
    • Ultra Low NOx < 20 PPM - Sizes 0856-2006 certified by SCAQMD to rule 1146.2 
    • Proudly assembled in the USA
技術仕様
  • 固有参照番号XVers-Condensing-Boilers-856-3006
  • 製品ファミリBoilers & Water Heaters
  • 製品グループHydronic Boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-01
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名称Boilers and heaters
  • UNSPSC 名称Boilers
  • UNSPSC コード401020
  • Uniclass 2015 コードPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 説明Gas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
  • OmniClass 番号23-33 11 13
  • OmniClass タイトルCondensing Boilers
  • CSI UniFormat II コードD3090
  • CSI UniFormat II タイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ