製品の公開
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray

    503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray

    Google翻訳”,

    503型防弾チケット/窓口/キャッシャー用ウィンドウ(ドロップイン式カウンター取引トレイ付き)は、仕様選定と設置が容易な取引用ウィンドウであり、優れたセキュリティと顧客利便性を提供するように設計されています。予算とセキュリティ要件に最適なサイズ、ガラスの種類、音声通話オプションをお選びください。

    特殊なフレーム押出材には、防弾性能を高めるためにLUMAgardが裏打ちされています。

    この窓は、コンビニエンスストア、遊園地、データセンター、劇場、スポーツ会場やコンサート会場、動物園、プール、公園管理事務所など、幅広いレジ窓口用途に最適です。また、自治体のプロジェクトや銀行の窓口としてもよく使用されています。

    窓はガラスが完全に取り付けられ、組み立て済みの状態で出荷されます。カウンターに差し込むタイプの取引トレイは、既存のカウンターに設置できるよう別々に出荷され、価値と美観を最大限に高めるソリューションとなっています。

    標準装備:

    • 陽極酸化アルミニウム押出材とステンレス鋼を組み合わせることで、錆びたり、腐食したり、風化したりしない魅力的な窓が実現します。
    • 完全に組み立て済み、ガラスも取り付け済みで、すぐに設置できます。
    • ダークブロンズまたはクリアアルマイト加工アルミニウムフレーム
    • 自然な声、防弾レキサン製、音声透過機能
    • 部品および工賃の1年間限定保証
    • 社内技術サポート/部品在庫/全国規模のサービスプロバイダーネットワーク

    オプション機能:

    • 粉体塗装塗料 - タイガードライラック
    • 特注サイズ(技術審査対象)
    • 最小幅24インチ
    • 最大幅80インチ
    • 最大高さ72インチ
    • 自然な声の防弾ステンレススチール製スピークスルー
    • 増幅型防弾SCヘイブン・スピークスルー
    • 使用時に開いた状態を維持できる摩擦ヒンジ付きのトレーカバー。
    仕様
    • Bullet Resistance Options:

      • 3/4” Lexan Level 1 Bullet Resistance
      • 1-1/4” Lexan Level 3 Bullet Resistance

      Security Window Size Options:

      • 24”W x 33.75”H
      • 25.75”W x 39.75”H
      • 30”W x 33.75”H
      • 36”W x 33.75”H
      • 48”W x 45.75”H

      Pass Thru Configuration:

      • Drop –in-Counter Deal Tray – high quality 13 ga stainless steel deal tray mounts into cutout in existing counter underneath the window
      • Inside Cover includes “stay open” friction hinges.

      Drop-in-Counter Deal Tray:

      • Overall Size: 14”W x 12”D x 2”H
      • Countertop Cutout: 12.25”W x 11”D x 1.875”H
      • Transfer Area: 12”W x 10”D x 1.875”H
      • Choose standard or non-ricochet profile
    技術仕様
    • Unique ref503-bullet-resistant-ticket-Teller-Cashier-window-with-drop-in-counter-deal-tray
    • コレクションセットSecurity Windows
    • コレクションWalk Up Security Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57
    • Uniclass2015詳細Opening security and protection products
    • MasterFormat 2014 コード08 56 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 29
    • OmniClassタイトルSecurity Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米 アジア