製品の公開
601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom
601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom
601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom
601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom
601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom

    601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom

    Google翻訳”,

    モデル601は、操作可能な窓、セキュリティドロワー、インターホンシステムを完全に統合しており、仕様決定と設置が容易です。独自の構成により、オペレーターは窓越しに顧客と対面で取引を行うことも、窓を施錠してドロワーのみで対応することも可能です。この選択は、時間帯や状況に応じて行うことができます。

    薬局、データセンター、コンビニエンスストア、調剤薬局、学校、医療機関の受付、スタジアム、図書館、自治体プロジェクトなど、様々な場所で使用されています!

    防弾レキサンが指定されている場合、窓枠には防弾LUMAgardが裏打ちされています。インターホンシステムには、バックライト付き呼び出しボタンと、利便性と必要に応じてHIPAA準拠のためのオプションのヘッドセットが備わっています。屋外での使用では、防水膜がインターホンを保護します。

    工場出荷時に取り付けられるセキュリティドロワーは、耐久性を重視して設計されており、溶接と製造上の欠陥に対して生涯保証が付いています。受付、料金支払い、安全なチェックインにはキャッシュドロワーを、ドライブスルーサービスや、荷物、バックパック、食事、食料品などの大きな商品の受け渡しにはプロダクトドロワーをお選びください。

    用途に合わせて、適切なフレームサイズ、窓の開閉システム、ガラスの種類、セキュリティ引き出しを選択するだけです。

    対面取引用の開閉可能な窓。窓を施錠し、引き出しを通してサービスを提供しながら、配線済みのスピーカーシステムで会話することも可能です。適切なガラスとサービス用引き出しを選択することで、特定のセキュリティニーズに対応できます。

    サービス引き出しは防弾仕様で、開くと車または顧客に向かって10インチ(約25cm)伸びます。防弾ガラスが指定されている場合、窓の側面突出部には防弾素材が裏打ちされています。

    • 完全に組み立て済み、ガラスも取り付け済みで、すぐに設置できます。
    • ダークブロンズまたはクリア(シルバー)アルマイト加工のアルミフレーム、ステンレス製サービス引き出し付き

    アプリケーション

    • 薬局
    • 図書館
    • チケット売り場
    • 窓口
    • フードサービスプロジェクト
    • レストランのドライブスルー
    • レストラン(テイクアウト)
    • カリフォルニア州保健法に準拠
    • 銀行
    • コンビニエンスストア
    • 矯正(刑務所/仮釈放)
    • 配送センター
    • 警備小屋
    • 酒屋
    • 診療所/病院
    • ハリケーン地帯
    • 駐車場
    • 薬局の外観
    • 学校
    仕様
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      Frame Size (includes service drawer and speaker)

      • 47 ½”w x 58 ½”h (window size 47 ½”w x 43 ½”h)
      • 47 ½”w x 50 ¾”h (window size 47 ½”w x 35 ¾”h)
      • Customizable

      Glazing Options:

      INSULATED Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass.Miami-Dade Approval for non-impact zones. NOA#16-0307.07

      Florida Product Approval for non-impact zones. #FL5102.2

      ENERGY SAVER Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass maximizes energy-efficiency and staff comfort.

      HURRICANE IMPACT ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass.

      Miami-Dade Approval for impact zones. NOA#16-0307.06

      Florida Product Approval for impact zones. #FL5102.1

      SECURITY GLAZING OPTIONS

      • ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass
      • ¾” Level 1 Bullet Resistant Lexan

      Glazing is recognized by Underwriters Laboratories as providing Level 1 (9mm) protection per UL Standard 752.

      Service Drawer Options

      Cash Drawer

      • 12”w x 2.25”h x 9.25”d transfer area.
      • Level 1 Bullet Resistance.

      Product Transaction Drawer

      • 18.25”w x 9.5”h x 14.25”d transfer area
      • Level 3 Bullet Resistance.

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to Manual Open / Manual Close
      • (MC) Manual Open / Manual Close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release – electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size
      • Custom Glazing
        • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    技術仕様
    • Unique ref601-service-window-security-drawer
    • コレクションセットSecurity Windows
    • コレクションTransaction Security Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57
    • Uniclass2015詳細Opening security and protection products
    • MasterFormat 2014 コード08 56 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 29
    • OmniClassタイトルSecurity Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米 アジア