製品の公開
602 Bump Out Drive Thru Window (No Service Drawer)
602 Bump Out Drive Thru Window (No Service Drawer)
602 Bump Out Drive Thru Window (No Service Drawer)

    602 Bump Out Drive Thru Window (No Service Drawer)

    Google翻訳”,

    サービス ドロワーのない 602 バンプ アウト ウィンドウは、断熱またはハリケーン定格のバンプ アウト スタイル ウィンドウを探しているオペレーターに最適です。

    単一パネルのスライダーは、建物から「突き出た」フレームに設定され、外観から建築的な関心を生み出します。インテリアから、オペレーターはステージング用の大きなインテリア ステンレス スチール シェルフ スペースを楽しみ、光と対向車の眺めを楽しむことができます。

    プロジェクトに適したガラスと引き出しを選択するだけです。

    グレージング オプション

    断熱デュアルペイン 3/4 インチ透明断熱強化ガラス。

    省エネルギー デュアル ペイン ¾ インチ断熱 Low-E 強化 (Solarban 70XL) ガラスは、エネルギー効率とスタッフの快適性を最大化します。

    HURRICANE IMPACT ¾インチ スマッシュ & グラブ 耐衝撃性 7 層ラミネート/ガラス。

    セキュリティ Smash & Grab または Level 1 Bullet Resistant Lexan を選択

    陽極酸化アルミニウム押し出し材とステンレス鋼を組み合わせることで、建物の外観を向上させるだけでなく、錆びたり、穴が開いたり、天候が変化したりしない魅力的な窓を提供します。トラックフリーの内部ステンレススチールシェルフは、汚染物質のない表面を提供します。閉じるたびにセルフラッチするので、外側から押し開けることはありません。サムターンロックとナイトロックバーも付いています。

    シングル パネル スライダーは、バンプ アウト フレームに組み込まれています。窓は、設置時に建物から約 12.5 インチ伸び、建築上の関心と内部のステージング シェルフを作成します。

    • 適切なグレージングを選択することで、特定のセキュリティ ニーズに適応できます。
    • 完全に組み立てられ、事前にガラス張りされ、すぐに設置できます
    • ダーク ブロンズまたはクリア (シルバー) 陽極酸化アルミニウム フレーム、ステンレス製サービス ドロワー付き

    アプリケーション

    • フードサービス プロジェクト
    • レストラン ドライブスルー
    • ハリケーン ゾーン (スマッシュ & グラブ グレージングを選択した場合)
    • コンビニ
    • 矯正(刑務所・仮釈放)
    • 診療所
    • 物流センター
    • 酒屋
    • 薬局の外観
    • スケールハウス
    仕様
    • STANDARD FEATURES

      Standard Size:

      • 47 ½”w x 45½”h x 17”d (19”w x 34”h)

      Glazing Options:

      INSULATED
      Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass. Miami-Dade Approval for non-impact zones. NOA#16-0307.07
      Florida Product Approval for non-impact zones. #FL5102.2
      ENERGY SAVER
      Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass maximizes energy-efficiency and staff comfort.

      HURRICANE IMPACT
      ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass.
      Miami-Dade Approval for impact zones. NOA#16-0307.06
      Florida Product Approval for impact zones. #FL5102.1

      SECURITY GLAZING OPTIONS

      • ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass
      • ¾” Level 1 Bullet Resistant Lexan
      • Glazing is recognized by Underwriters Laboratories as providing Level 1 (9mm) protection per UL Standard 752.
      • 1 ¼” Level 3 Bullet Resistant Lexan

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to Manual Open / Manual Close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release – electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    技術仕様
    • Unique ref602-service-window-no-drawer
    • コレクションセットSecurity Windows
    • コレクションDrive Thru Security Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57
    • Uniclass2015詳細Opening security and protection products
    • MasterFormat 2014 コード08 56 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 29
    • OmniClassタイトルSecurity Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米 アジア