製品の公開
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer

    603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer

    Google翻訳”,

    603は、窓、セキュリティ引き出し、インターホンシステムが完全に一体化された人気のパッケージで、仕様決定や設置が容易です。

    薬局、銀行、データセンター、コンビニエンスストア、調剤薬局、医療機関の受付、スタジアム、図書館、自治体プロジェクトなどで幅広く利用されています。

    防弾仕様のLexanを選択した場合、窓枠は防弾仕様のLUMAgardで補強されます。プレミアムな一体型インターホンシステムには、内蔵スピーカー、バックライト付き呼び出しボタン、防水メンブレン、およびオプションのヘッドセットが含まれています。

    工場出荷時に取り付けられるセキュリティドロワーは、耐久性を重視して設計されており、溶接と製造上の欠陥に対して生涯保証が付いています。受付、料金支払い、安全なチェックインにはキャッシュドロワーを、ドライブスルーサービスや、荷物、バックパック、食事、食料品などの大きな商品の受け渡しにはプロダクトドロワーをお選びください。

    用途に合わせて、適切なフレームサイズ、ガラスの種類、セキュリティ引き出しを選択するだけです。

    高さ2.25インチの現金引き出し、または高さ9.5インチの商品引き出しを介したサービスが可能な固定窓。適切なガラスとサービス引き出しを選択することで、特定のセキュリティニーズに対応できます。顧客との明瞭なコミュニケーションとスタッフの安全確保のために、配線済みのスピーカーが付属しています。

    サービス引き出しは防弾仕様です。防弾ガラスが指定されている場合、側面の押し出し成形部分は防弾素材で裏打ちされます。開いた状態では、車または顧客に向かって10インチ(約25cm)突き出します。

    • 完全に組み立て済み、ガラスも取り付け済みで、すぐに設置できます。
    • ダークブロンズまたはクリア(シルバー)アルマイト加工のアルミフレーム、ステンレス製サービス引き出し付き

    アプリケーション

    • チケット売り場
    • 窓口
    • フードサービスプロジェクト
    • レストランのドライブスルー
    • レストラン(テイクアウト)
    • 銀行
    • コンビニエンスストア
    • 矯正(刑務所/仮釈放)
    • 薬局
    • 配送センター
    • 警備小屋
    • 酒屋
    • 診療所/病院
    • ハリケーン地帯
    • 駐車場
    • 図書館
    • 薬局の外観
    仕様
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      Frame Size (includes service drawer and speaker)

      • 47 ½”w x 58 ½”h (window size 47 ½”w x 43 ½”h)
      • 47 ½”w x 50 ¾”h (window size 47 ½”w x 35 ¾”h)

      GLAZING – specify the appropriate glazing for your project

      INSULATED Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass.

      Miami-Dade Approval for non-impact zones.NOA#16-0307.07

      Florida Product Approval for non-impact zones. #FL5102.2

      ENERGY SAVER Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass maximizes energy-efficiency and staff comfort.

      HURRICANE IMPACT ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass.

      Miami-Dade Approval for impact zones. NOA#16-0307.06

      Florida Product Approval for impact zones. #FL5102.1

      SECURITY GLAZING OPTIONS

      • ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass
      • ¾” Level 1 Bullet Resistant Lexan
      • 1 ¼” Level 3 Bullet Resistant Glass​

      SERVICE DRAWER OPTIONS

      • Cash Drawer
        12”w x 2 ¼”h x 9.25”d transfer area
        Level 1 Bullet Resistance.
      • Product Drawer
        18.25”w x 9.5”h x 14.25”d
        Level 3 Bullet Resistance

      CUSTOM OPTIONS

      Beyond the standard sizes and glazing, you can customize the 603 to meet your specific needs.

      • Custom Frame Size
      • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    技術仕様
    • Unique ref603-security-window-transaction-drawer
    • コレクションセットSecurity Windows
    • コレクションTransaction Security Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57
    • Uniclass2015詳細Opening security and protection products
    • MasterFormat 2014 コード08 56 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 29
    • OmniClassタイトルSecurity Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米 アジア