製品の公開
RCM Window Air Curtain
RCM Window Air Curtain

    RCM Window Air Curtain

    Google翻訳”,

    この革新的な埋め込み式窓用エアカーテンは、NSF の食品サービス要件を満たすように設計されており、同時に作業の美観も保護します。スタッフ、車、または立ち寄る顧客のスペースを邪魔することなく、天井または軒裏の窓開口部の上に取り付けます。

    この製品は、虫、ほこり、排気ガスに対するバリアとして機能すると同時に、空調の損失を減らすのにも役立つように設計されています。窓用エアカーテンは、窓と同時に購入することも、既存の窓に追加することもできます。また、窓が開くとファンが自動的にオンになり、閉じるとファンが自動的にオフになるリレースイッチも付属しています。

    仕様
      • Fully assembled and ready to install.
      • Powder coat ceiling plate
      • Ambient Air (unheated)
      • 25.6”w x 11.75”d x 14”h with 28”w x 14”d ceiling plate
      • Mounts 2”-6” from exterior wall
      • 72” – 80” above window sill
      • 120v single phase / 60 Hz / 15-amp dedicated circuit
    技術仕様
    • Unique refrcm-window-air-curtain
    • コレクションセットAir Curtains
    • コレクションWindow Air Curtain
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
    • ETIM コードEC010007
    • ETIM 名Electric air curtain
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_02
    • Uniclass2015詳細Air curtains
    • MasterFormat 2014 コード23 34 33
    • MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
    • OmniClassNumber23-33 31 11
    • OmniClassタイトルAir Curtains

    対応地域

    北米 アジア