製品の公開
RECAFLEX PRO
RECAFLEX PRO
RECAFLEX PRO
RECAFLEX PRO
RECAFLEX PRO
RECAFLEX PRO
RECAFLEX PRO
RECAFLEX PRO
RECAFLEX PRO
RECAFLEX PRO
    Recasens

    RECAFLEX PRO

    Google翻訳”,

    Recaflex Pro:HTポリエステル1100 dtex生地、PVCコーティング、防水

    HTポリエステル1100dtex、PVCコーティング、リバーシブル半透明防水仕上げ、滑らかな両面グロスラッカー。

    屋外の太陽光保護用品、カバー、外装テキスタイル建築用に特別に設計されています。

    RECASENS BIMオブジェクトは、ユーザーがプロジェクトの特定のデータに従って熱的および視覚的特性を計算できるようにするプログラムをホストします。

    連絡先の詳細

    スペイン:prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    スペイン国外:export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    仕様
      • Colour range: 19 colours
      • Use: outdoor
      • Weight: 590 gr/m2 – 17.4 oz/yd2
      • Thickness: 0,50 mm
      • Width: 250 cm / 98''
      • Standard roll length: 60 m / 65.6 yards
      • Tensile strength: 295/300 daN/5 cm
      • Tear strength: 50/30 daN
      • Coating adhesion: 10 daN/5cm
      • Resistance to cold and heat: -30°C / +70°C -22°F / +158°F
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good -- Excellent)
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Fire reaction class: M2 (UNE 23727) and C-s2,d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Quality management system: ISO 9001
      • Ultraviolet protection factor - UPF: 50+ (Excellent protection)
      • REACH compliance
      • Lead free
      • Ftalatos free
    技術仕様
    • Unique refRECAFLEX-PRO
    • コレクションセットPVC coated polyester HT
    • コレクションSolar protection and outdoor textile architecture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)0.5
    • 幅(mm)2500
    • 奥行き(mm)60000
    関連
    • 主なマテリアルPVCコーティング・ポリエステル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)0.59
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリファブリック - ファブリック
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_05
    • Uniclass2015詳細Awnings
    • MasterFormat 2014 コード13 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFabric Structures
    • OmniClassNumber23-17 21 11 11
    • OmniClassタイトルProjecting Screens
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE
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
    類似製品

    5つ星のうち3.6 3.6 (5)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)