製品の公開
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
    Recasens

    RECWATER

    Google翻訳”,

    Recwater:サテン仕上げのエンボス加工されたPVC下面、半透明の防水仕上げのアクリル生地

    溶液染色されたアクリル繊維から製造された半透明の防水生地で、裏側がアクリルに合わせて着色されたサテン仕上げの刻印されたPVC、50%溶液染色アクリル繊維– 50%PVC、日よけ用の特別な撥水および汚れをはじくインフィニティ処理で仕上げられています。防汚、防カビバリアを形成します。

    屋外の太陽光保護システムを作るために特別に設計されています。

    RECASENS BIMオブジェクトは、ユーザーがプロジェクトの特定のデータに従って熱的および視覚的特性を計算できるようにするプログラムをホストします。

    連絡先の詳細

    スペイン:prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    スペイン国外:export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    仕様
      • Colour range: 10 colours
      • Use: outdoor
      • Weight: 595 gr/m2 – 17.5 oz/yd2
      • Thickness: 0,63 mm
      • Width: 152 cm / 60''
      • Standard roll length: 60 m / 65.6 yards
      • Tensile strength: 185/105 daN/5 cm
      • Tear strength: 4/2 daN
      • Coating adhesion: 8 daN/5cm
      • Resistance to cold and heat: -30°C / +70°C -22°F / +158°F
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good -- Excellent)
      • Oil repellency: >=4
      • Water repellency: >=4
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Quality management system: ISO 9001
      • Ultraviolet protection factor - UPF: 50+ (Excellent protection)
      • REACH compliance
      • Lead free
      • Ftalatos free
    技術仕様
    • Unique refRECWATER
    • コレクションセットSolution-dyed acrylic fibre
    • コレクションSolar protection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)0.63
    • 幅(mm)1520
    • 奥行き(mm)60000
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)0.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリファブリック - ファブリック
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_05
    • Uniclass2015詳細Awnings
    • MasterFormat 2014 コード10 71 13
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Sun Control Devices
    • OmniClassNumber23-17 21 11 11
    • OmniClassタイトルProjecting Screens
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)