製品の公開
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
    Recasens

    RECACRIL DECORLINE

    5つ星のうち3.63.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    Recacril Decorline:100%溶液染色アクリル生地、リバーシブル

    溶液染色されたアクリル繊維から製造された高性能生地は、キャンバスが呼吸できるようにしながら、汚れやカビに強いバリアを形成する、張りの特殊な撥水および汚れをはじくインフィニティ処理で仕上げられています。

    インテリアとエクステリアの布張りの家具を作るために特別に設計されています。

    連絡先の詳細

    スペイン:prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    スペイン国外:export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    仕様
      • Colour range: 70 colours
      • Use: indoor and outdoor
      • Weight: from 245 gr/m2 - 7.2 oz/yd2 up to 300 g/m2 - 8.8 oz/yd2 depending on model
      • Thickness: from 0,46 mm up to 0,60 mm depending on model
      • Width: 140 cm / 55.11''
      • Standard roll length: 60 m / 65.6 yards
      • Water column: from >=150 mm up to >=200 mm depending on model
      • Tensile strength: from 155/85 daN/5 cm up to 210/90 daN/5 cm depending on model
      • Tear strength: from 6/4 daN up to 15,5/14 daN depending on model
      • Seam slippage: from 75/65 daN up to 95/55 daN depending on model
      • Abrasion resitance: up to 40.000 cycles
      • Pilling resistance: grade 4 (on a escale of 1 to 5) at 20.000 cycles
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good-Excellent)
      • Oil repellency: >=5
      • Water repellency: >=4
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Quality management system: ISO 9001
      • REACH compliance
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    技術仕様
    • Unique refRECACRIL-DECORLINE
    • コレクションセットSolution-dyed acrylic fibre
    • コレクションUpholstered furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)0.5
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)60000
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)0.27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリファブリック - ファブリック
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)