製品の公開
RECSCREEN 3500P
RECSCREEN 3500P
RECSCREEN 3500P
RECSCREEN 3500P
RECSCREEN 3500P
RECSCREEN 3500P
RECSCREEN 3500P
RECSCREEN 3500P
RECSCREEN 3500P
RECSCREEN 3500P
    Recasens

    RECSCREEN 3500P

    Google翻訳”,

    RecScreen 3500P:5%の開放率のバスケット織りのポリエステルスクリーン生地

    30%高靭性ポリエステルと70%PVCで構成されたバスケット織り構造(マット2/2)の細糸ポリエステルスクリーン生地。その5%の開放係数は、熱的快適性、外向きの視認性、グレア制御、プライバシー、および自然光の適切な使用の間の完璧なバランスを提供します。

    インテリアとエクステリアのソーラープロテクション用品、布張りのインテリアとエクステリアの家具、壁と天井のカバーを作るために特別に設計されています。

    RECASENS BIMオブジェクトは、ユーザーがプロジェクトの特定のデータに従って熱的および視覚的特性を計算できるようにするプログラムをホストします。

    連絡先の詳細

    スペイン:prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    スペイン国外:export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    仕様
      • Colour range: 17 colours
      • Use: indoor and outdoor
      • Weight: 415 gr/m2 – 12.2 oz/yd2
      • Thickness: 0,51 mm
      • Width: 300 cm / 118" (standar) , 200 cm / 78'' and 250 cm / 98'' (000-001-004-005)
      • Standard roll length: 30 m – 32.8 yards
      • Tensile strength: 170/170 daN/5 cm
      • Tear strength: 8/8 daN
      • Abrasion resistance: >=130.000 cycles
      • Resistance to cold and heat: -30°C / +70°C -22°F / +158°F
      • Colour fastness to light: 7 (Very good)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good - Excellent)
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Fire reaction class: Class 1 (UNE-EN 13773) and B,s2-d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Quality management system: ISO 9001
      • Odour test: 2 (Perceptible, not unpleasant)
      • Ultraviolet protection factor - UPF: < 15 (No classification)
      • REACH compliance
      • Greenguard Gold certification
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    技術仕様
    • Unique refRECSCREEN-3500P
    • コレクションセットPolyester screen
    • コレクションSolar protection, upholstered furniture and indoor textile architecture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)0.51
    • 幅(mm)3000
    • 奥行き(mm)30000
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)0.42
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリファブリック - ファブリック
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Window screens
    • UNSPSC30171614
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード12 24 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 00
    • OmniClassタイトルProtection of Openings
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)