製品の公開
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
    Recasens

    RECSCREEN 4000P

    Google翻訳”,

    RecScreen 4000P:1%の開放係数を備えたバスケット織りのポリエステルスクリーン生地

    30%高靭性ポリエステルと70%PVCで構成されたバスケット織り構造(マット2/2)の細糸ポリエステルスクリーン生地。その1%の開放係数は、強化された熱的快適性、グレア制御、プライバシーを提供すると同時に、優れた外向きの視認性と自然光の有効利用を提供します。

    吸音性のおかげで、広いオープンスペース内の残響を低減するのに最適な生地です。

    内部および外部の日焼け止め製品、布張りおよび自立型の内部および外部の家具、壁および天井のクラッディングの製造用に特別に設計されています。

    RECASENS BIMオブジェクトは、ユーザーがプロジェクトの特定のデータに従って熱的および視覚的特性を計算できるようにするプログラムをホストします。

    連絡先の詳細

    スペイン:prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    スペイン国外:export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    仕様
      • Colour range: 10 colours
      • Use: indoor and outdoor
      • Weight: 475 gr/m2 – 14 oz/yd2
      • Thickness: 0,51 mm
      • Width: 300 cm – 118’’
      • Standard roll length: 30 m – 32.8 yards
      • Tensile strength: 190/165 daN/5 cm
      • Tear strength: 10/10 daN
      • Abrasion resistance: >=130.000 cycles
      • Resistance to cold and heat: -30°C / +70°C -22°F / +158°F
      • Colour fastness to light: 7 (Very good)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good - Excellent)
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Fire reaction class: Class 1 (UNE-EN 13773) and B,s2-d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Acoustic absorption coefficient: 0,55
      • Noise reduction coefficient: 0,50
      • Quality management system: ISO 9001
      • Odour test: 2 (Perceptible, not unpleasant)
      • Ultraviolet protection factor - UPF: 40 to 50 (Excellent protection)
      • REACH compliance
      • Greenguard Gold certification
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    技術仕様
    • Unique refRECSCREEN-4000P
    • コレクションセットPolyester screen
    • コレクションSolar protection, upholstered furniture, sling furniture and indoor textile architecture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)0.51
    • 幅(mm)3000
    • 奥行き(mm)30000
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)0.48
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリファブリック - ファブリック
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Window screens
    • UNSPSC30171614
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード12 24 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 00
    • OmniClassタイトルProtection of Openings
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)