製品の公開
RECSCREEN 5000P
RECSCREEN 5000P
RECSCREEN 5000P
RECSCREEN 5000P
RECSCREEN 5000P
RECSCREEN 5000P
RECSCREEN 5000P
RECSCREEN 5000P
RECSCREEN 5000P
RECSCREEN 5000P
    Recasens

    RECSCREEN 5000P

    Google翻訳”,

    RecScreen 5000P:10%の開放係数を備えたバスケット織りのポリエステルスクリーン生地

    18%の高靭性ポリエステルと82%のPVCで構成されたバスケット織り構造(マット2/2)の太い糸のポリエステルスクリーン生地。その10%の開放率は、自然光をうまく利用しながら、優れた外向きの視認性、優れた熱的快適性、グレア制御、プライバシーを提供します。

    内外装の太陽光保護用品の製造、および壁や天井のコーティング用に特別に設計されています。

    RECASENS BIMオブジェクトは、ユーザーがプロジェクトの特定のデータに従って熱的および視覚的特性を計算できるようにするプログラムをホストします。

    連絡先の詳細

    スペイン:prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    スペイン国外:export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    仕様
      • Colour range: 10 colours
      • Use: indoor and outdoor
      • Weight: 500 gr/m2 – 14.7 oz/yd2
      • Thickness: 0,65 mm
      • Width: 300 cm / 118"
      • Standard roll length: 25 m – 27.3 yards
      • Tensile strength: 150/140 daN/5 cm
      • Tear strength: 11/12.5 daN
      • Abrasion resistance: >=130.000 cycles
      • Resistance to cold and heat: -30°C / +70°C -22°F / +158°F
      • Colour fastness to light: 7 (Very good)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good - Excellent)
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Fire reaction class: Class 1 (UNE-EN 13773) and B,s2-d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Quality management system: ISO 9001
      • Odour test: 3 (Clearly perceptible, still not unpleasant)
      • Ultraviolet protection factor - UPF: < 15 (No classification)
      • REACH compliance
      • Greenguard Gold certification
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    技術仕様
    • Unique refRECSCREEN-5000P
    • コレクションセットPolyester screen
    • コレクションSolar protection and indoor textile architecture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)0.65
    • 幅(mm)3000
    • 奥行き(mm)25000
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)0.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリファブリック - ファブリック
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Window screens
    • UNSPSC30171614
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード12 24 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 00
    • OmniClassタイトルProtection of Openings
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)